Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, Magasfényű reflektor, IP20

DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P

Termékleírás

downlight, D200 mm, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 1950 lm, 13.3 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Magasfényű reflektor, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály

Rendelési kód: 912500100523
Teljes rendelési kód: 871869979328900

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Működtető szerelvény
    -
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Rögzítés
    Süllyesztett
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék