Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace, downlight, 8.2 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, Magasfényű reflektor, Átlátszó, IP20/54

DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P

Termékleírás

downlight, D150 mm, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 1050 lm, 8.2 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM<3, Magasfényű reflektor, Átlátszó, Polikarbonát, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, Átkötő 3 pólusú csatlakozó

Rendelési kód: 912500100062
Teljes rendelési kód: 871869938462300

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Működtető szerelvény
    -
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Rögzítés
    Süllyesztett
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék