Philips GreenSpace, 3D printed, 19.2 W, D200 mm, 3000 lm, 4000 K, UGR19, Magasfényű reflektor, Átlátszó, IP20
DN510B 30S/840 PSU-E OC WH
Termékleírás
D200 mm, Műanyag, Szürke, Süllyesztett, Tápegység (be/ki), 3000 lm, 19.2 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Magasfényű tükör, Magasfényű reflektor, Átlátszó, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma 1 egység
- Működtető szerelvény -
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Értéklétra Jellemzők
- Jótállási idő 5 év