Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 1950 lm, 4000 K, UGR19, Magasfényű reflektor, Átlátszó, IP20/54
DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC
Termékleírás
D200 mm, Műanyag, Szürke, Süllyesztett, Tápegység (be/ki), 1950 lm, 13.4 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Magasfényű tükör, Magasfényű reflektor, Átlátszó, Polikarbonát, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma 1 egység
- Működtető szerelvény -
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Értéklétra Jellemzők
- Jótállási idő 5 év