Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Magasfényű reflektor, Átlátszó, IP20

DN510B 20S/840 PSU-E OC WH

Termékleírás

D200 mm, Műanyag, Szürke, Süllyesztett, Tápegység (be/ki), 2000 lm, 13.4 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Magasfényű tükör, Magasfényű reflektor, Átlátszó, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály

Rendelési kód: 910505105014
Teljes rendelési kód: 872016983904500

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Működtető szerelvény
    -
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - DN510B 20S/840 PSU-E OC WH txt 5.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505105014 hu_HU pdf 367.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Látvány

Product-Photographs-910505105014_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-910505105014_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN510B 20S/840 PSU-E OC WH IES
Revit-fájl
Revit file - DN500BI - 910505105014 ZIP
Dialux
ULD File - DN510B 20S/840 PSU-E OC WH ULD
Relux
ROLF File - DN510B 20S/840 PSU-E OC WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN510B 20S/840 PSU-E OC WH LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB