Magyarország - Magyar

Philips GreenSpace, downlight, 13.7 W, D200 mm, 1850 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Magasfényű reflektor, Átlátszó, IP20

DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P

Termékleírás

downlight, D200 mm, Polikarbonát, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, látható fény általi kommunikációra felkészítve, külső, 1850 lm, 13.7 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Magasfényű reflektor, Átlátszó, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály

Rendelési kód: 910505102113
Teljes rendelési kód: 871869998332100

Műszaki adatok

  • Lámpacsalád kódja
    20S [LED module, system flux 2000 lm]
  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Fényforrás fényrendszerének típusa
    LED
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Rögzítés
    Süllyesztett
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék