Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Downlight gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 3000 K, Fehér reflektor, IP20

DN142B 20S/830 PSU-E WR

Termékleírás

D200 mm, Polikarbonát, Fehér, Tiszta fehér (RAL9010), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Fehér reflektor, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 0,15 m-es kábel, 2 pólusú, csatlakozókkal, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 911401551832
Teljes rendelési kód: 872016950297099

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Rögzítés
    Süllyesztett
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - DN142B 20S/830 PSU-E WR txt 4.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401551832 hu_HU pdf 361.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Látvány

Product-Photographs-911401551832_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-911401551832_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN142B 20S/830 PSU-E WR IES
Revit-fájl
Revit file - 911401551832 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 20S/830 PSU-E WR ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/830 PSU-E WR ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/830 PSU-E WR LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB