Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, UGR19, Fazettás optika, IP20/54

DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54

Termékleírás

D150 mm, Polikarbonát, Fehér, Tiszta fehér (RAL9010), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Fazettás optika, Polikarbonát, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 0,15 m-es kábel, 2 pólusú, csatlakozókkal, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 911401551732
Teljes rendelési kód: 872016950298799

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Rögzítés
    Süllyesztett
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54 txt 4.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401551732 hu_HU pdf 378.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Látvány

Product-Photographs-911401551732_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-911401551732_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54 IES
Revit-fájl
Revit file - 911401551732 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB