Philips CoreLine Downlight gen5, 9.8 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, UGR19, Fazettás optika, IP20
DN142B 10S/830 PSU-E UGR19
Termékleírás
D150 mm, Polikarbonát, Fehér, Tiszta fehér (RAL9010), Süllyesztett, Külső tápegység (be/ki), 1200 lm, 9.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, UGR19, Fazettás optika, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 0,15 m-es kábel, 2 pólusú, csatlakozókkal, 4 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Rögzítés Süllyesztett
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év