Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, Fazettás optika, IP20/54, ELB3h

DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54

Termékleírás

D200 mm, Polikarbonát, Fehér, Tiszta fehér (RAL9010), Süllyesztett, Vezeték nélküli előtét Interact rendszerhez, külső, 2000 lm, 24.9 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Fazettás optika, Fazettás optika, Polikarbonát, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 0,15 m-es kábel, 2 pólusú, csatlakozókkal, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat

Rendelési kód: 910505103618
Teljes rendelési kód: 872016910918600

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Rögzítés
    Süllyesztett
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 txt 4.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103618 hu_HU pdf 399.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103618_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-910505103618_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 IES
Revit-fájl
Revit file - DN142BI - 910505103618 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB