Philips CoreLine Downlight gen5, 24.5 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, DALI, Fehér reflektor, IP20, ELB3h
DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3
Termékleírás
D200 mm, Polikarbonát, Fehér, Tiszta fehér (RAL9010), Süllyesztett, Tápegység DALI illesztővel, külső, 2000 lm, 24.5 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Perforált fehér reflektor káprázásgátló rács nélkül, Fehér reflektor, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 0,15 m-es kábel, 2 pólusú, csatlakozókkal, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, alap változat
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Rögzítés Süllyesztett
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év