Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Downlight gen5, 20.5 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, Fehér reflektor, IP20/54, EL-ready

DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54

Termékleírás

D200 mm, Polikarbonát, Fehér, Tiszta fehér (RAL9010), Süllyesztett, Tápegység DALI illesztővel, külső, 2000 lm, 20.5 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Perforált fehér reflektor káprázásgátló rács nélkül, Fehér reflektor, Polikarbonát, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 db 0,15 m-es kábel, 2 pólusú, csatlakozókkal, Vészvilágításra kész (kompatibilis akkumulátorkészlet segítségével)

Rendelési kód: 910505103599
Teljes rendelési kód: 872016910900100

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Rögzítés
    Süllyesztett
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54 txt 4.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910505103599 hu_HU pdf 361.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Látvány

Product-Photographs-910505103599_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-910505103599_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54 IES
Revit-fájl
Revit file - DN142BI - 910505103599 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB