Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, Fázisvezérlő fényerő-szabályozás, Széles sugárzási szög, Fehér, IP20/65

RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Termékleírás

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Külső tápegység, szabályzással, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Széles sugárzási szög, Polikarbonát, IP20/65 | Ujjak behatolása ellen védett; porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 0,25 m-es kábel, 3 pólusú, csatlakozóval, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 911401899382
Teljes rendelési kód: 871951454830599

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Igen
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék