Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 3000 K, Fázisvezérlő fényerő-szabályozás, Széles sugárzási szög, Fehér, IP20/65

RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Termékleírás

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Süllyesztett, Tápegység, szabályzással, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Széles sugárzási szög, Polikarbonát, IP20/65 | Ujjak behatolása ellen védett; porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 0,25 m-es kábel, 3 pólusú, csatlakozóval, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 911401898982
Teljes rendelési kód: 871951454826899

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Igen
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Nem
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401898982 hu_HU pdf 385.0 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Látvány

Product-Photographs-911401898982_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-911401898982_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH IES
Revit-fájl
Revit file - 911401898982 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B LED6 WB 830 D78 PSR PI6 WH 911401898982 pdf 646.5 kB