Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 4000 K, DALI, Széles sugárzási szög, Fehér, IP20/44

RS151B LED12-WB-/840 D78 PSD PI10 WH

Termékleírás

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Tápegység DALI illesztővel, külső, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Széles sugárzási szög, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 0,25 m-es kábel, 5 pólusú csatlakozóval, 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 911401898882
Teljes rendelési kód: 871951454825199

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Igen
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék