Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 4000 K, Fázisvezérlő fényerő-szabályozás, Széles sugárzási szög, Alumínium, IP20/44

RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU

Termékleírás

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Alumíniumöntvény, Alumínium, Süllyesztett, Tápegység, szabályzással, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Széles sugárzási szög, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 0,25 m-es kábel, 3 pólusú, csatlakozóval, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 911401897782
Teljes rendelési kód: 871951454814599

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Igen
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Nem
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401897782 hu_HU pdf 400.4 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Látvány

Product-Photographs-911401897782_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-911401897782_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU IES
Revit-fájl
Revit file - 911401897782 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED6 WB 840 D78 PSR PI6 ALU 911401897782 pdf 655.7 kB