Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 4000 K, Fázisvezérlő fényerő-szabályozás, Széles sugárzási szög, Fehér, IP20/44

RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH

Termékleírás

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Alumíniumöntvény, Fehér, Tápegység, szabályzással, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Széles sugárzási szög, Polikarbonát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 0,25 m-es kábel, 3 pólusú, csatlakozóval, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 911401897682
Teljes rendelési kód: 871951454813899

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Igen
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék