Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 2700 K, Fázisvezérlő fényerő-szabályozás, Széles sugárzási szög, Alumínium, IP20/65
RS150B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU
Termékleírás
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Alumíniumöntvény, Alumínium, Süllyesztett, Tápegység, szabályzással, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Széles sugárzási szög, Polikarbonát, IP20/65 | Ujjak behatolása ellen védett; porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 0,25 m-es kábel, 3 pólusú, csatlakozóval, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás Igen
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Nem
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év