Magyarország - Magyar

Philips KeyLine, felületre szerelt és függesztett, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 3000 K, UGR19

SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH

Termékleírás

L1200 mm; H70 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Közepes sugárzási szög, Texturált, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK06 | 1 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910925868371
Teljes rendelési kód: 871951462435100

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Szervizelhetőségi osztály
    C osztályú lámpatest javítható alkatrészek nélkül, nem javítható
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified

Letöltések