SM350C | KeyLine, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, UGR19

SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH

Termékleírás

L1200 mm; H70 mm, Alumínium, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Aszimmetrikus sugárzási szög, Opál, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály

Rendelési kód: 61518200
Teljes rendelési kód: 872016961518200

Letöltések