Magyarország - Magyar

Philips TrueFashion

A legjobb fényminőséget biztosító mini spotlámpa, elsősorban divatáruüzletek számára

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A TrueFashion LED spotlámpacsalád a divatáruüzletek speciális igényeinek kielégítésére lett kifejlesztve. A miniatűr lámpatestek modern dizájnja finom, tiszta részleteivel tökéletesen belesimul az üzlethelyiség stílusába. A spotlámpacsalád innovatív lencséje a legjobb fényminőséget biztosítja, segítségével optimális kontrasztokat hozhat létre az üzletében. A TrueFashion kiemelkedő megvilágítási élményt nyújt a speciális Philips Fashion fénybeállítások révén, melyek kifejezetten a színek és a minőségi látvány hangsúlyozására lettek kifejlesztve. Amennyiben Ön nemzetközi üzlethálózattal rendelkezik, vagy ennek kiépítését tervezi, a TrueFashion készen áll a nemzetközi tanúsításra is. Emellett cégünk globális szinten biztosít logisztikai szervízt és helyi képviseleti támogatást. A divatszakmában az internetes és hagyományos értékesítés új egyensúlya van kialakulóban. A TrueFashion a vásárlók számára vonzó és magával ragadó vásárlási élményről gondoskodik, és egyúttal megalapozza a jövő világítását az üzlethelységiségben, mivel összeköthető a Philips olyan alkalmazásvezérelt koncepcióival, mint a dinamikus kirakat és az EasyAim.

Előnyök

  • Kiváló fényminőség a mikrolencsés Fresnel-optikával. A lencse kiküszöböli a káprázást, és tökéletesen irányítja a fényt a megfelelő helyre, így lehetővé teszi az áru optimális bemutatását az eladótérben, és hozzájárul a stílusos üzletbelsőhöz.

  • A TrueFashion miniatűr spotlámpacsalád megjelenésével tökéletesen belesimul az üzlethelyiség stílusába. A zárt felületek és a finom részletek modern összhatást keltenek, és kevésbé porosodnak. A süllyesztett optika minimálisra csökkenti a káprázást, és a tekintetet a termékre irányítja.

Jellemzők

  • Mini méret 66 mm, illetve kompakt méret 80 mm átmérőjű kivitelben

  • Philips Fashion fénybeállítások: Premium White CRI 90, 3000k / 3500k /4000k, CrispWhite, valamint új beállítások is, pl. PremiumColor és Denim, melyek 2018-ban kerülnek forgalomba

Alkalmazási területek

  • Divat
  • Üzletek
  • Vendéglátóipar
  • Élelmiszerüzletek és nagyobb kiskereskedelmi egységek

Figyelmeztetések és biztonság

  • A lámpatestet kézzel el nem érhető helyre kell felszerelni

  • A lámpatestet képesített villanyszerelőnek kell felszerelnie és szétszerelnie, elektromos kábelezését és bekötését pedig az IEE legújabb elektromos szabályozásainak és a hazai szabályozásnak megfelelően kell elvégezni.

Letöltések