Magyarország - Magyar

Philips TrueFashion, Track projector, 19.8 W, D80 mm; L162 mm, 2700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Sugárzási szög 36°, Fehér

ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH

Termékleírás

Track projector, D80 mm; L162 mm, Alumínium, Fehér, Tápegység (be/ki), 2700 lm, 19.8 W, 134 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Sugárzási szög 36°, Texturált, Polikarbonát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 910505102249
Teljes rendelési kód: 872016901268400

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Jellemzők
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék