Philips GreenSpace Evo

Erőteljes, fenntartható és sokoldalú megoldás kiskereskedelmi alkalmazásokhoz

Termékek

Termék Összehasonlítás
75
1 900
3000
25,5
19
95
1 900
2200
20
19
105
2 100
3000
22
19
118
2 200
3000
19,6
19
133
2 800
2700
22,5
19
144
2 700
3000
20,5
19
149
2 800
4000
20,5
19
138
2 900
3000
22,5
19

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A GreenSpace Evo Projector egy nagy teljesítményű és rugalmas fényvető kiskereskedelmi alkalmazásokhoz, amely finom és semleges kialakítással rendelkezik. A 3D nyomtatással előállított ház legalább 65%-ban újrahasznosított vagy biológiailag lebomló anyagokból készül, a hűtőbordát pedig 85%-ban újrahasznosított alumíniumból gyártják. Kör alakú kialakításának köszönhetően a lámpatest fejleszthető, újrafelhasználható, teljes mértékben szervizelhető és újrahasznosítható. Az energiatakarékossággal együtt ez a GreenSpace Evo fényvetőt fenntartható választássá teszi. A PerfectAccent reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak. A GreenSpace Evo a legmodernebb, rendkívül hatékony változatokban is elérhető, és zökkenőmentesen integrálható a 3C- és DALI-sávokba, a CoreLine Trunking-be és a Maxos fúzióba. A színek és textúrák további testreszabása lehetséges a Philips MyCreation segítségével.

Előnyök

  • Letisztult, semleges kialakításának köszönhetően beleolvad az üzletek berendezésébe

  • A PerfectAccent reflektorok nagyobb csillogást és a vásárlók szemét jobban kímélő fényt biztosítanak

Jellemzők

  • Szerszám nélküli hozzáférés az optikához, a LED-hez és az első üveghez

  • Szabványos eszközökkel szervizelhető és bővíthető

Alkalmazási területek

  • Élelmiszerüzletek és nagyobb kiskereskedelmi egységek
  • Divat
  • Benzin és kényelem

Figyelmeztetések és biztonság

  • Az optika tisztítását csak sűrített levegővel szabad végezni. A LED vagy a reflektor megérintése tilos. Ételkészítési területeken és magas porral rendelkező területeken erősen ajánlott az opcionális elülső üveg használata, mivel az (száraz) mikroszálas kendővel tisztítható.

  • Karbantartás közben a terméket ki kell kapcsolni és le kell hűteni

Letöltések