Philips GreenSpace Evo, 22.5 W, 2900 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor szögletes fénysugárral, Fekete
ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482
Termékleírás
Polikarbonát, Fekete, Tápegység (be/ki), 2900 lm, 22.5 W, 138 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor szögletes fénysugárral, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín