Philips GreenSpace Evo, 20 W, 1900 lm, 2200 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Fekete
ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482
Termékleírás
Polikarbonát, Fekete, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 1900 lm, 20 W, 95 lm/W, 2200 K, (0.457,0.385), Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín