Philips GreenSpace Evo, 25.5 W, 1900 lm, 3000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, Fekete

ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482

Termékleírás

Polikarbonát, Fekete, Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 1900 lm, 25.5 W, 75 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Magas fényvisszaverődési együtthatójú fémreflektor közepes, 20–40 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 59080900
Teljes rendelési kód: 872016959080900

Letöltések