Philips GreenSpace Evo, 19.6 W, 2200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor keskeny, 10–20 fokos sugárzási szöggel, Fekete

ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482

Termékleírás

Polikarbonát, Fekete, Tápegység (be/ki), 2200 lm, 19.6 W, 118 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Magas fényvisszaverésű fémreflektor keskeny, 10–20 fokos sugárzási szöggel, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 3 fázisú sín

Rendelési kód: 59083000
Teljes rendelési kód: 872016959083000

Letöltések