Magyarország - Magyar

Philips TrueCircle Surface és Suspended, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 3000 K, DALI

SM250C 37S/830 PSD O D500 BK

Termékleírás

D500 mm, Alumínium, Fekete, Szignálfekete (RAL9004), Tápegység DALI illesztővel, 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Opál, Opál, Polisztirol, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 912401483455
Teljes rendelési kód: 871869979815400

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Működtető szerelvény
    EB [Elektronika]
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Szervizelhetőségi osztály
    B osztályú lámpatest, amely néhány javítható alkatrészt is tartalmaz (adott esetben): az előtétet, a vezérlőegységeket, a túlfeszültség-védelmi eszközt, az elülső fedelet és a mechanikai alkatrészeket
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified