Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 196 W, 35000 lm, 4000 K, DALI, Sugárzási szög 55°, IP66, IK08

BY122P G6 LED350/840 PSD NB

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Szürke, Bazaltszürke (RAL7012), Egyrétegű porfestett bevonat, Rögzítőelem, Felület, Függesztett, Tápegység DALI illesztővel, 35000 lm, 196 W, 178 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Sugárzási szög 55°, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 911401556445
Teljes rendelési kód: 872110330659300

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    2 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék