Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 155 W, 30000 lm, 4000 K, Sugárzási szög 90°, IP66, IK08
BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB
Termékleírás
Alumíniumöntvény, Szürke, Bazaltszürke (RAL7012), Egyrétegű porfestett bevonat, Rögzítőelem, Felület, Függesztett, Tápegység (be/ki), 30000 lm, 155 W, 193 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Sugárzási szög 90°, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Csavaros csatlakozó
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év