Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 153 W, 28000 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Sugárzási szög 90°, H4, IP65, IK05

BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Szürke, Bazaltszürke (RAL7012), Egyrétegű porfestett bevonat, Rögzítőelem, Felület, Függesztett, Érzékelőre felkészített vezérlő Interact rendszerhez, SNH (R) 210 érzékelő, 28000 lm, 153 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Sugárzási szög 90°, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK05 | 0,7 J, I. biztonsági osztály, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 911401556045
Teljes rendelési kód: 872110330676000

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék