Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Highbay gen6, UltraEfficient, 153 W, 28000 lm, 4000 K, DALI, Sugárzási szög 90°, IP66, IK08

BY121P G6 LED280/840 PSD WB

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Szürke, Bazaltszürke (RAL7012), Egyrétegű porfestett bevonat, Rögzítőelem, Felület, Függesztett, Tápegység DALI illesztővel, 28000 lm, 153 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Sugárzási szög 90°, IP66 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, Csavaros csatlakozó

Rendelési kód: 911401555945
Teljes rendelési kód: 872110330675300

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - BY121P G6 LED280/840 PSD WB txt 5.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401555945 hu_HU pdf 420.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Mounting instruction, CoreLine highbay gen6, BY120/BY121/BY122P PSU PSD pdf 12.0 MB

Látvány

Product-Photographs-911401555945_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-911401555945_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - BY121P G6 LED280/840 PSD WB IES
Revit-fájl
Revit file - 911401555945 ZIP
Dialux
ULD File - BY121P G6 LED280/840 PSD WB ULD
Relux
ROLF File - BY121P G6 LED280/840 PSD WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY121P G6 LED280/840 PSD WB LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD CoreLine highbay Gen6 BY121P BY121X pdf 1.0 MB