Philips CoreLine Highbay Gen6, UltraEfficient, 153 W, 28000 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Sugárzási szög 55°, H4, IP65, IK05
BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4
Termékleírás
Alumíniumöntvény, Szürke, Bazaltszürke (RAL7012), Egyrétegű porfestett bevonat, Rögzítőelem, Felület, Függesztett, Érzékelőre felkészített vezérlő Interact rendszerhez, SNH (R) 210 érzékelő, 28000 lm, 153 W, 183 lm/W, 4000 K, (0.3818,0.3797) SDCM <5, Sugárzási szög 55°, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK05 | 0,7 J, I. biztonsági osztály, Csavaros csatlakozó
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év