Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Highbay Gen5, 182 W, 31000 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Keskeny sugárzási szög, H4, IP65, IK05

BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Szürke, Érzékelőre felkészített vezérlő Interact rendszerhez, SNH (R) 210 érzékelő, 31000 lm, 182 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Keskeny sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK05 | 0,7 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 911401633008
Teljes rendelési kód: 871951495604900

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék