Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, Keskeny sugárzási szög, H4, IP65, IK05
BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4
Termékleírás
Alumíniumöntvény, Szürke, Érzékelőre felkészített vezérlő Interact rendszerhez, SNH (R) 210 érzékelő, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Keskeny sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK05 | 0,7 J, I. biztonsági osztály, 3 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év