Philips CoreLine Highbay Gen5, 144 W, 25000 lm, 4000 K, Széles sugárzási szög, IP65, IK08
BY122P G5 LED250S/840 PSU WB
Termékleírás
Alumíniumöntvény, Szürke, Tápegység (be/ki), 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év