Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Highbay Gen5, 126 W, 20500 lm, 6500 K, DALI, Széles sugárzási szög, IP65, IK08

BY121P G5 LED200S/865 PSD WB

Termékleírás

Alumíniumöntvény, Szürke, Tápegység DALI illesztővel, 20500 lm, 126 W, 163 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Széles sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 911401630708
Teljes rendelési kód: 871951495581300

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék