Philips CoreLine Highbay Gen5, 63 W, 10500 lm, 6500 K, Keskeny sugárzási szög, IP65, IK08
BY120P G5 LED105S/865 PSU NB
Termékleírás
Alumíniumöntvény, Szürke, Tápegység (be/ki), 10500 lm, 63 W, 167 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Keskeny sugárzási szög, Átlátszó, Polikarbonát, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK08 | 5 J vandalizmus ellen védett, I. biztonsági osztály, 3 pólusú csatlakozóegység
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év