Magyarország - Magyar

Philips CoreLine, süllyesztett

CoreLine Recessed – az egyértelmű LED-es választás

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A CoreLine Recessed álmennyezeti LED-es lámpatesttel kompromisszum és átépítés nélkül válthatók ki a hagyományos általános világítási célú süllyesztett lámpatestek. Akár új, akár felújítás alatt álló irodáról van szó, a nagyfokú energiamegtakarítás, a magas fényminőség, az egyszerű típusválasztás, a könnyű felszerelés és a karbantartámentes működés ideális megoldássá teszi a világítás hatékony korszerűsítésére.

Előnyök

  • Lehetővé teszi az egyszerű váltást LED-technológiára

  • Több mint 45%-os energiamegtakarítás a hagyományos TL5 lámpatestekhez képest

Jellemzők

  • Integrált LED-technológia

  • Rendkívül lapos lámpatestház

Alkalmazási területek

  • Általános világítás

Figyelmeztetések és biztonság

  • A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen, ezért nagyon érdemes megfelelően ellenőrizni a tervezett használati környezetet.

  • Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

Letöltések