Magyarország - Magyar

Philips CoreLine, süllyesztett, 31 W, 1200x300 mm, 4300 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, Wieland

RC136B 43S/840 WIA W30L120 OC W3

Termékleírás

1200x300 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 84°, Mikroprizmás lencse, Polimetil-metakrilát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, Kábel, 3 pólusú csatlakozóval, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 911401867682
Teljes rendelési kód: 871951453241000

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem