Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Panel gen6, 45 W, 600x600 mm, VPC, 5000 lm, 4000 K, CRI>90

RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 5000 lm, 45 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, Sugárzási szög 120°, Opál, Polisztirol, IP65 | Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 2 db 0,15 m-es kábel, 2 pólusú, csatlakozókkal, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel

Rendelési kód: 911401891685
Teljes rendelési kód: 872016973523199

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék