Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K, UGR19
RC133V G6 36S/840 PSU W62L62 OC
Termékleírás
Module 625, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Mikroprizmás lencse, Polisztirol, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Értéklétra Teljesítmény
- Jótállási idő 5 év