Philips CoreLine Panel gen6, (in brown Eco Packaging), 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN
Termékleírás
(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Sugárzási szög 90°, Mikroprizmás lencse, Polisztirol, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2×0,75 mm², Tápkábelek, SC | Biztonsági kábel
Műszaki adatok
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Értéklétra Teljesítmény
- Szervizelhetőségi osztály C osztályú lámpatest javítható alkatrészek nélkül, nem javítható
- Jótállási idő 5 év
- Fenntarthatósági besorolás Unclassified