Termékek
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A CoreLine Recessed álmennyezeti LED-es lámpatesttel kompromisszum és átépítés nélkül válthatók ki a hagyományos általános világítási célú süllyesztett lámpatestek. Akár új, akár felújítás alatt álló irodáról van szó, a nagyfokú energiamegtakarítás, a magas fényminőség, az egyszerű típusválasztás, a könnyű felszerelés és a karbantartámentes működés ideális megoldássá teszi a világítás hatékony korszerűsítésére.
Előnyök
Lehetővé teszi az egyszerű váltást LED-technológiára
Több mint 45%-os energiamegtakarítás a hagyományos TL5 lámpatestekhez képest
Jellemzők
Integrált LED-technológia
Rendkívül lapos lámpatestház
Alkalmazási területek
Figyelmeztetések és biztonság
A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen, ezért nagyon érdemes megfelelően ellenőrizni a tervezett használati környezetet.
Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.