Magyarország - Magyar

Philips CoreLine, süllyesztett, 31 W, 600x600 mm, 4000 lm, 3000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19

RC136B 40S/830 WIA W60L60 OC

Termékleírás

600x600 mm, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 4000 lm, 31 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 84°, Mikroprizmás lencse, Polimetil-metakrilát, IP20/44 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, Kábel, 3 pólusú csatlakozóval, 3 pólusú csatlakozóegység

Rendelési kód: 911401896681
Teljes rendelési kód: 871951451504800

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Szervizelhetőségi osztály
    C osztályú lámpatest javítható alkatrészek nélkül, nem javítható
  • Jótállási idő
    5 év
  • Fenntarthatósági besorolás
    Unclassified

Letöltések