Philips TrueLine, süllyesztett, 30 W, 1450x80 mm, PCV, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19, U4, Wieland, EL-DC
RC532B 43S/940 SEIA W8L145 PCV U4 W3
Termékleírás
1450x80 mm, Plaster ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Érzékelő használatára felkészített vezérlő Interact rendszerhez központi vészvilágításhoz, Továbbfejleszthető érzékelőhely SC200 érzékelővel, 4300 lm, 30 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Strukturált optika, Polimetil-metakrilát, IP20 | Ujjak behatolása ellen védett, IK03 | 0,35 J megerősített, I. biztonsági osztály, 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, Egyenáramú központi vészvilágítás
Műszaki adatok
- Cserélhető fényforrás Nem
- Előtétegységek száma 1 egység
- Előtét mellékelve Igen
- Szervizcímke Igen
- Lighting Technology LED
- Értéklétra Jellemzők
- Jótállási idő 5 év