Magyarország - Magyar

Philips FlexBlend, süllyesztett, 45 W, 600x600 mm, PCV, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, Wieland

RC340B 42S/940 DEIA W60L60 PCV MLO W3W2

Termékleírás

600x600 mm, Plaster ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Dali fényerő-szabályozás Interact rendszerhez, külső, központi vészvilágításhoz, 4200 lm, 45 W, 93 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Mikrolencsés optika, Polikarbonát, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, GST18/3 Wieland/Adels hálózathoz + BST14/2 Wieland DALI-hoz, Egyenáramú központi vészvilágítás

Rendelési kód: 910925867029
Teljes rendelési kód: 871951410291000

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem