Magyarország - Magyar

Philips FlexBlend, süllyesztett, 30.5 W, 600x600 mm, VPC, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Tápegység (be/ki), 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Széles sugárzási szög, Strukturált optika, Polikarbonát, IP20/54 | Ujjak behatolása ellen védett; porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, I. biztonsági osztály, Gyorsbontható gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 910925867003
Teljes rendelési kód: 871951410265100

Műszaki adatok

  • Cserélhető fényforrás
    Nem
  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Lighting Technology
    LED
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS txt 5.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 910925867003 hu_HU pdf 330.2 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
FlexBlend_RC340B_VPC_CPC_MI_SLR pdf 3.4 MB

Látvány

Product-Photographs-910925867003_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-910925867003_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS IES
Revit-fájl
Revit file - RC340BI - 910925867003 ZIP
Dialux
ULD File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS ULD
Relux
ROLF File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS ROLFZ
LDT
LDT File - RC340B 42S/940 PSE W60L60 VPC PCS LDT