Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4000 K

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20

Termékleírás

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Külső tápegység (be/ki), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Sugárzási szög 120°, Opál, Polisztirol, IP20/65 | Ujjak behatolása ellen védett; porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett, IK03 | 0,3 J, II. biztonsági osztály, 2×0,75 mm², 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat, SC | Biztonsági kábel

Rendelési kód: 911401891585
Teljes rendelési kód: 872016973522499

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 txt 4.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401891585 hu_HU pdf 402.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.3 MB

Látvány

Product-Photographs-911401891585_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-911401891585_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 IES
Revit-fájl
Revit file - 911401891585 REVIT
Dialux
ULD File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20 LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB