Magyarország - Magyar

Philips CoreLine Panel gen6, 26 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K, Vezeték nélküli, Interact Ready, UGR19

RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC

Termékleírás

Module 625, Visible profile ceiling version, Acél, Fehér, Szignálfehér (RAL9003), Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez, 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Sugárzási szög 90°, Mikroprizmás lencse, Polisztirol, IP20/40 | Ujjak behatolása ellen védett; kábelek behatolása ellen védett, IK02 | 0,2 J standard, II. biztonsági osztály, 2 pólusú gyorscsatlakozós aljzat

Rendelési kód: 911401802687
Teljes rendelési kód: 872016975004399

Műszaki adatok

  • Előtétegységek száma
    1 egység
  • Előtét mellékelve
    Igen
  • Szervizcímke
    Igen
  • Értéklétra
    Teljesítmény
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC txt 4.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 911401802687 hu_HU pdf 399.1 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V IP65 v2 pdf 23.9 MB

Látvány

Product-Photographs-911401802687_EU
Több eszköz
Product-Diagrams-911401802687_EU
Több eszköz

Szoftverbővítmények

IES
IES File - RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC IES
Revit-fájl
Revit file - 911401802687 ZIP
Dialux
ULD File - RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC ULD
Relux
ROLF File - RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC133V G6 36S/840 WIA W62L62 OC LDT

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC133V-W62L62-Ref-911401890685 pdf 1015.7 kB